Pierre à meuler CXY, type à boisseau conique

Pierre à meuler CXY, type à boisseau conique
  • Remise sur volume
Vitrified taper-cup type grindstone for grinding machines. Abrasive material CXY.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1000E21280

Référence pièce
1000E21280
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

60.97 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Type à boisseau conique (n° 11) Particle Size(#) 60 Outer Diameter(mm) 90
Thickness(mm) 38 Hole Diameter(mm) 31.75 Hardness K
Abrasive material CXY Binding Agent V400 Maximum operating rotation speed(m/s) 30
E(mm) 10 J(mm) 70 K(mm) 55
W(mm) 6 Tool Used For Grinder Configuration Number 11

Assistance technique