Pierre à meuler CX, type à dent unique

Pierre à meuler CX, type à dent unique
  • Remise sur volume
Vitrified single dent type grindstone for grinding machines. Abrasive material CX.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1000E20600

Référence pièce
1000E20600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

104.05 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Dent unique (n° 5) Particle Size(#) 60 Outer Diameter(mm) 180
Thickness(mm) 19 Hole Diameter(mm) 31.75 Hardness J
Abrasive material CX Binding Agent V400 Maximum operating rotation speed(m/s) 33
E(mm) 16 F(mm) 3 P(mm) 115
Tool Used For Grinder Configuration Number 5

Assistance technique