Pierre à meuler CX, double queue d'aronde

Pierre à meuler CX, double queue d'aronde
  • Remise sur volume
Vitrified double dovetail type grindstone for grinding machines. Abrasive material CX.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1000E20640

Référence pièce
1000E20640
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

104.20 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Double queue d'aronde (taille 10) Particle Size(#) 120 Outer Diameter(mm) 180
Thickness(mm) 6.4 Hole Diameter(mm) 31.75 Hardness J
Abrasive material CX Binding Agent V400 Maximum operating rotation speed(m/s) 40
J(mm) 115 U(mm) 3.2 M(mm) 125
Tool Used For Grinder Configuration Number 10

Assistance technique