Référence fabricant: 1000E50550
Marque: NORITAKE
Prix: 31.17 €
Délai de livraison: 10 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1000E50550
Shape | Plat (n° 1) | Particle Size(#) | 80 | Outer Diameter(mm) | 205 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 13 | Hole Diameter(mm) | 31.75 | Hardness | K |
Abrasive material | WA | Binding Agent | V35 (White) | Maximum operating rotation speed(m/s) | 40 |
Application | This is used for free hand grinding of iron materials, general light grinding, tool grinding, and precision grinding, such as for hardened steel. SC, SCr, SK, SKS, etc. | Tool Used | For Desktop Grinders / For Grinders | Configuration Number | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Pierre à meuler WA (blanche), le numéro d'article est le suivant: 1000E50550.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1000E50550.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles