Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1000E31340 |
1000E31350 |
1000E31370 |
1000E31420 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Hardness | E (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.73 € | 1 | 7 jours | 60 | 125 | 50 | 31.75 | J | 16 | 13 | ||
63.73 € | 1 | 7 jours | 80 | 125 | 50 | 31.75 | J | 16 | 13 | ||
84.92 € | 1 | 8 jours | 46 | 150 | 50 | 63.5 | I | 16 | 16 | ||
102.26 € | 1 | 10 jours | 46 | 150 | 65 | 63.5 | I | 25 | 25 |
Loading...
Shape | Type à boisseau droit (n° 6) | Abrasive material | PA | Binding Agent | V35R |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 30 | Tool Used | For Grinder | Configuration Number | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Hardness
E(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles