Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1000E62010 |
1000E62020 |
1000E62030 |
1000E62040 |
1000E62050 |
1000E62060 |
1000E62070 |
1000E62090 |
1000E62100 |
1000E62110 |
1000E62120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Hardness | E (mm) | A (mm) | J (mm) | K (mm) | U (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | 100 | 12.7 | K | 8 | 5 | 50 | 50 | 2.5 | |
22.70 € | 1 | Disponible | 10 jours | 80 | 100 | 31.75 | K | 8 | 5 | 50 | 50 | 2.5 | |
26.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 80 | 125 | 12.7 | K | 8 | 6 | 65 | 65 | 3 | |
26.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 80 | 125 | 31.75 | K | 8 | 6 | 65 | 65 | 3 | |
40.62 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 | 150 | 12.7 | K | 8 | 6 | 75 | 75 | 3 | |
40.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 80 | 150 | 12.7 | K | 8 | 6 | 75 | 75 | 3 | |
40.62 € | 1 | Disponible | 10 jours | 80 | 150 | 12.7 | L | 8 | 6 | 75 | 75 | 3 | |
27.21 € 13.33 € | 1 |
Jour même
Stock | 80 | 150 | 15.88 | K | 10 | 6 | 75 | 75 | 3 | ||
40.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 60 | 150 | 31.75 | J | 8 | 10 | 75 | 75 | 3 | |
40.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | 150 | 31.75 | K | 8 | 10 | 75 | 75 | 3 | |
40.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 80 | 150 | 31.75 | K | 8 | 10 | 75 | 75 | 3 |
Loading...
Shape | En forme de parabole (n° 12) | Thickness(mm) | 13 | Abrasive material | WA |
---|---|---|---|---|---|
Binding Agent | V36R | Maximum operating rotation speed(m/s) | 33 | Tool Used | For Grinder |
Configuration Number | 12 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Hardness
E(mm)
A(mm)
J(mm)
K(mm)
U(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles