Pierre à meuler WA, type à boisseau droit (rouge)

Pierre à meuler WA, type à boisseau droit (rouge)
  • Remise sur volume
Vitrified straight-cup type grindstone for grinding machines. Abrasive material WA.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1000E61870
1000E61880
1000E61890
1000E61900
1000E61910
1000E61920
1000E61930
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Hardness E
(mm)
W
(mm)

43.64 €

1 Disponible 5 jours 601005012.7K1310

43.64 €

1 Disponible 5 jours 801005012.7K1310

43.64 €

1 Disponible 5 jours 601005031.75K1310

45.77 €

1 Disponible 5 jours 1201253876.2J1010

58.43 €

1 Disponible 8 jours 601255031.75K1613

58.43 €

1 Disponible 5 jours 801255031.75K1613

77.58 €

1 Disponible 5 jours 601505031.75K1613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Type à boisseau droit (n° 6) Abrasive material WA Binding Agent V36R
Maximum operating rotation speed(m/s) 30 Tool Used For Grinder Configuration Number 6

Assistance technique