Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TWS-04
Référence pièce |
---|
TWS-04 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Set Content 1 | Set Content 2 | Set Content 3 | Set Content 4 | Set Content 5 | Set Content 6 | Set Content 7 | Set Content 8 | Set Content 9 | Set Content 10 | Set Content 11 | Features | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.07 € | 4 jours | Hex Socket Set 6.3 mm (1/4 Inch) : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm | Hex Bit Socket: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm | Phillips Bit Socket : #1, #2, #3, #4 | Flathead Bit Socket : 4, 5.5, 7 mm | Hex Wrench: 1.5, 2, 2.5 mm | Screwdriver handle : 150 mm | Ratchet Handle: 125 mm | Extension length: 50, 100 mm | T-Shaped Slide Handle: 115 mm | Universal Joint: 35 mm | Steel Case: 200X110X30 mm | A fully furnished socket wrench set with every frequently used bit. Chrome molybdenum steel is used for sockets, and chrome vanadium steel for the ratchet handle. | Corresponds To |
Loading...
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 11 / 13 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5 / 5.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Set Content(Point) | 34 | Weight(kg) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles TWS-04, le numéro d'article est le suivant: TWS-04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TWS-04.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.