Ensemble clé-douilles TWS-05

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TWS-05

Référence pièce
TWS-05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

176.08 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.3 / 12.7
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 13 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5 / 5.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 / 1/2
Set Content(Point) 52 Weight(kg) 5.4 Set Content 1 Hex Socket Set 6.3 mm (1/4 Inch) : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
Set Content 2 Hex Socket Set 12.7 mm (1/2 Inch): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm Set Content 3 Plug Socket: Opposite Side 21 mm Set Content 4 Hex Bit: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Set Content 5 Hex Wrench: 1.5, 2, 2.5 mm Set Content 6 Positive bit: #1, #2, #3 Set Content 7 Negative bit: 4, 5.5, 7 mm
Set Content 8 Screwdriver handle : 200 mm Set Content 9 Ratchet Handle: 125, 300 mm Set Content 10 Extension length: 100, 125, 250 mm
Set Content 11 T-Shaped Slide Handle: 115, 300 mm Set Content 12 Universal Joint: 35, 70 mm Set Content 13 Bit Adapter: Total Length 25, 30 mm
Set Content 14 Steel Case: 450X200X55 mm Features A fully furnished socket wrench set with every frequently used bit. Chrome molybdenum steel is used for sockets, and chrome vanadium steel for the ratchet handle. RoHS Corresponds To

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles TWS-05, le numéro d'article est le suivant: TWS-05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TWS-05.

Assistance technique