Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DR-81 |
DR-83 |
DR-84 |
DR-88 |
DR-89 |
DR-93 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip standards | Type détaillé | Nominal | Taille des pointes | Diamètre du trou supérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.13 € | 1 | 10 jours | 10 | Torx | For Line Recess Screw | TX4 | 1.2mm | - | ||
9.48 € | 1 | 5 jours | 10 | Torx | For Hexalobular Screws | T6 | 1.7mm | - | ||
8.09 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Torx | For Line Recess Screw | TX8 | 2.0mm | φ0.7 | ||
8.67 € | 1 | 5 jours | 10 | Autre | Y shaped screw | TY-03 | 2.4mm | - | ||
9.17 € | 1 | 5 jours | 10 | Autre | Y shaped screw | TY-04 | 2.4mm | - | ||
9.48 € | 1 | 5 jours | 10 | Autre | For Triangular Holes | - | 2.3mm | - |
Loading...
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Côté opposé(mm) | 6.35 | Longueur totale(mm) | 65 | RoHS | Corresponds To |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tip standards
Type détaillé
Nominal
Taille des pointes
Diamètre du trou supérieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles