Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PA-30
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | Disponible | Jeu / article simple | Single Item | Corps de meuble : option | Main Body |
Poids(g) | 206 | Caractéristiques | By holding the grip, a flat cable with a width of 12 mm or less can easily be stripped in a single action. Includes a stopper that can freely adjust the strip length between 2 and 20 mm. A single wire strip of AWG 20-10 can be created. A wire cutter is included. | RoHS | Corresponds To |
Vous vous trouvez sur la page de Lame de pince à dénuder PA-30, le numéro d'article est le suivant: PA-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PA-30.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles