• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince ronde PM-06

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PM-06

Référence pièce
PM-06
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSWeight
(g)
Features RoHS Supplement

22.72 €

3 jours 1080Optimal for the bending of wires, wire casting, and coiling.Corresponds ToTip Size: φ1.5 mm, Tip Base Size: φ6 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 145
With or without spring Available Set / Single Item Single Item Material High Carbon Steel
Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince ronde PM-06, le numéro d'article est le suivant: PM-06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PM-06.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique