• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince à sertir de précision PA-21

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PA-21

Référence pièce
PA-21
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSWeight
(g)
Features RoHS Supplement

50.86 €

3 jours 10145Low-cost and lightweight. Adjustable crimp heights. There are many compatible terminals since core barrels and coated wire barrels are crimped separately. With high visibility there will be less failure during crimping. Due to the new die shape, it also corresponds to long barrel terminals. By using four dies properly, it can support various terminal crimping. Compatible with the AWG#26 to AWG#18 wires.Corresponds ToIncludes a strap hole convenient for preventing falls.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 175
With or without spring Available Set / Single Item Single Item Die (Width x Height x Thickness)(mm) 1.6×0.8×1.8t/1.9×1.0×1.8t/2.2×1.2×1.8t/2.5×1.4×1.8t
Material Main Body: High Carbon Steel; Grip: Elastomer Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince à sertir de précision PA-21, le numéro d'article est le suivant: PA-21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PA-21.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique