L type wrench set made of special alloy steel that enhances high torque, durability, and wear resistance.
[Features]
· Various strength-enhancing alloy elements are blended, realizing high torque properties which could not be obtained with conventional products.
· Toughness is achieved (tenacious and impact resistant).
· The setting of the ideal heat treatment conditions improves hardness at a maximum of 15%.
[Applications]
· For maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BLB900
Référence pièce |
---|
BLB900 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Set Content | Accessory | Weight (g) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84.45 € | 4 jours | BLB-02、BLB-2.5、BLB-03、BLB-04、BLB-05、BLB-06、BLB-08、BLB-10、BLB-12 | Holder Included | 400 | Due to the high-level heating treatment and hard chromate plating, abrasion to hex parts is prevented, with its toughness (resistance to breaking) increasing and the accurate work and safety increasing while the strength level is high. |
Loading...
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Width across flat dimension(Inch) | 1/16 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 5/64 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Material | Special Alloy Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés longues, à tête sphérique, type L, BLB900, le numéro d'article est le suivant: BLB900.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BLB900.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.