• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu de clés longues, à tête sphérique, type L, BPLB800

Jeu de clés longues, à tête sphérique, type L, BPLB800

Détails du produit:

Référence fabricant: BPLB800

Marque: MAEDAKINNZOKU

Prix: 52.55

Délai de livraison: 8 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BPLB800

Référence pièce
BPLB800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.55 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(Inch) 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content BPLB-03、BPLB-04、BPLB-05、BPLB-06、BPLB-07、BPLB-08、BPLB-10、BPLB-12 Accessory Holder Included
Weight(g) 300

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés longues, à tête sphérique, type L, BPLB800, le numéro d'article est le suivant: BPLB800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BPLB800.

Assistance technique