Référence fabricant: M446
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 97.37 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M446
Type | Clé polygonale à deux extrémités | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 45×10 | Width across flat dimension(mm) | 8×10 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 19×21 / 22×24 | Single Product/Set Classification | Produit du jeu |
Contenu du set (mm) | 8×10、10×12、12×14、14×17、19×21、22×24 | Contenu du set (articles) | 6 | Contenu de l'ensemble | M44-0810、M44-1012、M44-1214、M44-1417、M44-1921、M44-2224 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés coudées longues (45°x10°) M446, le numéro d'article est le suivant: M446.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M446.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles