• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu de clés coudées longues (45°) 2600M

Jeu de clés coudées longues (45°) 2600M

Détails du produit:

Référence fabricant: 2600M

Marque: MAEDAKINNZOKU

Prix: 103.70

Délai de livraison: 10 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2600M

Référence pièce
2600M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

103.70 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45 Width across flat dimension(mm) 10×12 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×21 / 23×26 Single Product/Set Classification Produit du jeu
Contenu du set (mm) 10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26 Contenu du set (articles) 6 Contenu de l'ensemble M45-1012、M45-1214、M45-1417、M45-1719、M45-1921、M45-2326

Assistance technique