Jeu de clés coudées à cliquet oscillantes, RMF100

Jeu de clés coudées à cliquet oscillantes, RMF100

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Since the swivel angle of the head can be fixed in 15 degree angle increments, it is an ideal swing ratchet offset wrench set for working in tight spaces.
[Features]
· The box part is a 72 gear with thin ratchet head.
· A soft curve design with a beautiful satin finish that feels good to the hand.
· With safety rope mounting holes (RMF-14 or larger).
· Stored in a new metal case.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RMF100

Référence pièce
RMF100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

261.06 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) Disponible
Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 Single Product/Set Classification Produit du jeu Contenu du set (mm) 8、10、12、13、14、15、16、17、18、19
Contenu du set (articles) 10 Contenu de l'ensemble RMF-08、RMF-10、RMF-12、RMF-13、RMF-14、RMF-15、RMF-16、RMF-17、RMF-18、RMF-19

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés coudées à cliquet oscillantes, RMF100, le numéro d'article est le suivant: RMF100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RMF100.

Assistance technique