Douille mixte pour écrous de roue, 8A

Douille mixte pour écrous de roue, 8A
Socket for attaching/detaching (outer nut/inner nut) wheel nuts of large bus/truck tires.
[Features]
· Outer and inner nut attaching/detaching work can be done with 1 socket with this power-saving tool.
· A 25.4 mm drive for impact power tools.
· Features strong drive for hex part and 4 corners on the wrench side are rounded to improve durability.
· A lineup of 5 sizes.
[Applications]
· For attaching/removing truck/bus wheels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8A-4119
8A-4121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S2)
(mm)
Dimension (L1)
(mm)
Mass
(g)

85.09 €

1 9 jours 19131060

71.79 €

1 9 jours 2112.51040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lié aux pneus Overall Length(mm) 90 Insertion Angle(mm) 25.4
Shape of Insertion Angle Hexagon/Square Width across flat dimension (S1)(mm) 41 Dimension (D1)(mm) 58
Dimension (D2)(mm) 50 Dimension (L2)(mm) 42.5 Dimension (D)(mm) 33
Application For Attaching/Detaching Outer/Inner Nuts Specifications Hexagonal Strong Drive

Assistance technique