Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SP200G
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 202 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.6 | Head Thickness (T)(mm) | 11 | Color | Green |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4963202-071789 | Weight(g) | 260 |
Supplementary explanation | 6 Color Clear Grip. Great for tightening and removal of bolts and nuts. Great for cutting, twisting, bending and pulling wire. Great for bending thin plates, etc. Great for clamping onto things that cannot be gripped in the hand. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince Clear Grip, le numéro d'article est le suivant: SP200G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SP200G.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles