Référence fabricant: V105
Marque: LOBTEX
Prix: 229.98 €
Délai de livraison: 5 jours
Details Type: Reform Series, V Cutter
Mass: 300 g
JAN Code: 4963202-021234
Features 2: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
V105
Product Type | Couteau en diamant | Wheel Type | Type à segment | Specifications | Type sec |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour béton, mortier | Outer Diameter(mm) | 108 | Blade thickness(mm) | 10 |
Hole Diameter(mm) | 20 | Included ring bore diameter(mm) | 15 | Features 1 | Because the tip is tapered in a V shape, it is easy to cut into cracks, and even with complicated cracks it is possible to easily cut every corner of the wall without extra damage, so remodeling work time can be drastically shortened. |
Vous vous trouvez sur la page de Meule diamant, fraise V (type sec) / couteau V léger (type sec), le numéro d'article est le suivant: V105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article V105.
Configurer
Propriétés de base
Type
Details Type
Mass(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VK105 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Details Type | Mass (g) | JAN Code | Features 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.56 € | 1 | 5 jours | Reform Series, V Cutter Light | 320 | 4963202-075015 | Cost performance-focused type |