Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WX105F |
WX125F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Mass (g) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 105 | Screw Diameter M10 | 205 | 4963202-083607 | |
132.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 127 | Screw Diameter M16 | 250 | 4963202-083652 |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Wheel Type | Type ondulé | Specifications | Type sec |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour béton, mortier / Carrelage | Blade thickness(mm) | 2 | Features 1 | Mounting way is easy screw-in type. Easy to mount without wrench. |
Features 2 | The wave shape suppresses the vibration, and a beautiful finish can be obtained. | Features 3 | Easily handles corner cutting, adjusting the cut of uneven surfaces, cutting off raised pipes, as well as normal cutting. | Caution | Grinding using the side of the cutter is strictly prohibited. Please use it only for cutting. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Mass(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles