Référence fabricant: SLO105
Marque: LOBTEX
Prix: 96.98 €
Délai de livraison: 5 jours
Outer Diameter: 105 mm
Hole Diameter: 20 mm
Included ring bore diameter: 15 mm
Mass: 150 g
JAN Code: 4963202-034678
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SLO105
Référence pièce
|
---|
SLO105 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Included ring bore diameter (mm) | Mass (g) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 105 | 20 | 15 | 150 | 4963202-034678 |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Wheel Type | Type à segment | Specifications | Type sec |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour béton, mortier | Blade thickness(mm) | 2.3 | Tip Joint | Laser Welding |
Details Type | Offset Type | Features 1 | The offset shape prevents the flange of a power tool to come into contact, which allows the corner between the wall of concrete blocks and floor surface to be cut, achieving a quick and beautiful finish. |
Vous vous trouvez sur la page de Meule diamant laser, fraise d'angle (type sec), le numéro d'article est le suivant: SLO105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SLO105.
Configurer
Propriétés de base
Type
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Included ring bore diameter(mm)
Mass(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SLO125 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Included ring bore diameter (mm) | Mass (g) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 126 | 22 | 20 | 240 | 4963202-034715 |