Meule diamant Kittaro (type sec)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SK105
SK125
SK305305
WK105
WK125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel Type Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Details Type Included ring bore diameter
(mm)
Diamond Layer Thickness
(mm)
Diamond Layer Width
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Applicable Work Material

32.74 €

1 Disponible 5 jours Type à segment10520Segment type (Good cutting ability, Speed cutting)151.871104963202-087926All types of concrete products, blocks, slate, mortar, bricks, roof tiles, tiles, etc.

49.53 €

1 Disponible 5 jours Type à segment12722Segment type (Good cutting ability, Speed cutting)20271604963202-087964All types of concrete products, blocks, slate, mortar, bricks, roof tiles, tiles, etc.

99.87 €

1 Disponible 5 jours Type à segment30530.5Type de segment (bonne capacité de coupe, vitesse de coupe)-2.8713404​9​6​3​2​0​2​0​8​8​3​4​3Tous les types de produits en béton, de blocs, d'ardoise, de mortier, de briques, de tuiles, de carreaux, etc.

32.74 €

1 Disponible 5 jours Type ondulé10520Wave Type (beautiful cutting plane)15281104963202-088046All types of concrete products, blocks, slate, mortar, bricks, roof tiles, tiles, etc.

49.39 €

1 Disponible 5 jours Type ondulé12722Wave Type (beautiful cutting plane)20271604963202-088084All types of concrete products, blocks, slate, mortar, bricks, roof tiles, tiles, etc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Specifications Type sec Application Pour béton, mortier

Assistance technique