Meule diamant Cutting King WA / SA (type sec)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SA105
SA125
SA150
SA180
SA200
WA105
WA125
WA150
WA180
WA200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel Type Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Details Type Included ring bore diameter
(mm)
Mass
(g)
JAN Code

47.88 €

1 Disponible 5 jours Type à segment1051.820Sharpness and speed priority type151304963202-076784

86.20 €

1 Disponible 5 jours Type à segment127222Sharpness and speed priority type201704963202-076821

105.77 €

1 Disponible 5 jours Type à segment1522.225.4Sharpness and speed priority type25・22・202904963202-076869

85.59 €

1 Disponible 5 jours Type à segment1802.225.4Sharpness and speed priority type25・22・203904963202-076906

97.76 €

1 Disponible 8 jours Type à segment2052.225.4Sharpness and speed priority type25・22・204704963202-076944

47.49 €

1 Disponible 5 jours Type ondulé105220More beautiful finish151404963202-076982

86.55 €

1 Disponible 5 jours Type ondulé127222More beautiful finish202104963202-077026

106.13 €

1 Disponible 5 jours Type ondulé1532.425.4More beautiful finish25・22・203304963202-077064

85.91 €

1 Disponible 5 jours Type ondulé1802.425.4More beautiful finish25・22・204404963202-077101

98.45 €

1 Disponible 5 jours Type ondulé2052.425.4More beautiful finish25・22・205804963202-077149

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Specifications Type sec Application Pour béton, mortier / Carrelage

Assistance technique