Zetflashar pour goulotte en spirale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FX110SP

Référence pièce
FX110SP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

57.35 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Conduit spiralé Chip Diamant Outer Diameter(mm) 110
Number of flutes(P) 32 Tip thickness(mm) 1.8 Hole Diameter(mm) 20
JAN Code 4963202-086561 Application For cutting (recommended cutting thickness 0.5-2 mm) materials such as spiral duct, electrical material angle, stud bolt, etc. For cutting zinc spiral duct (joint thickness 3.2 mm), stainless steel spiral duct (joint thickness 3.2 mm), electrical material angle / stud bolt / C-type steel / raceway / hanger rail / steel plate / PVC pipe / Forming Tube / Asbestos-cement Pipes, etc. Mass(g) 140

Vous vous trouvez sur la page de Zetflashar pour goulotte en spirale, le numéro d'article est le suivant: FX110SP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FX110SP.

Assistance technique