• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu de douilles (double hex, avec support de rangement) HD310A

Jeu de douilles (double hex, avec support de rangement) HD310A

Socket used for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· A set of 10.
· Insertion angle: 9.5 mm, shape: double hex (with socket holder).
· Double hexagonal subtense design which can easily access hex bolts and nuts.
· By minimizing subtense tolerance, rattling when inserting the bolt/nut has been decreased, increasing tightening efficiency.
· With good and safe operability.
· A socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HD310A

Référence pièce
HD310A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Set Content 1

65.55 €

3 jours 5203D-08, 3D-10, 3D-12, 3D-13, 3D-14, 3D-17, 3D-19, 3D-21, 3D-22, 3D-24 / with Socket Holder

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles (double hex, avec support de rangement) HD310A, le numéro d'article est le suivant: HD310A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HD310A.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique