• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu de douilles (double hex, avec support de rangement) HDB311

Jeu de douilles (double hex, avec support de rangement) HDB311

Hand tool socket that is used for tightening and loosening imperial sized hexagon bolts and nuts.
[Features]
· Comes with a socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· Hand tool sockets 11 piece set.
· With a socket holder. Insertion angle: 9.5 mm, shape: double hex.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
· It can slide on the rail with the socket attached.
· Imperial size.
[Applications]
· Used for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HDB311

Référence pièce
HDB311
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Set Content 1

83.55 €

3 jours 6003DB-14, 3DB-16, 3DB-17, 3DB-18, 3DB-19, 3DB-20, 3DB-22, 3DB-24, 3DB-26, 3DB-28, 3DB-30 / With Socket Holder

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 9/16 / 7/16 / 1/2 / 17/32 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 13/16 / 7/8 / 15/16 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles (double hex, avec support de rangement) HDB311, le numéro d'article est le suivant: HDB311.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HDB311.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique