Jeu de douilles (double hex, avec support de rangement) HD410

Jeu de douilles (double hex, avec support de rangement) HD410

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • HD410
  • Jeu de douilles (double hex, avec support de rangement) HD410
  • Remise sur volume
Socket set for used for tightening/loosening hexagonal bolts/nuts.
[Features]
· Double hexagonal subtense design which can easily access hex bolts and nuts.
· By minimizing subtense tolerance, rattling when inserting the bolt/nut has been decreased.
· Increases tightening efficiency, improves operability, and enables safe work.
· A socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HD410

Référence pièce
HD410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

96.17 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 850 Set Content 1 4D-8, 4D-10, 4D-12, 4D-13, 4D-14, 4D-17, 4D-19, 4D-21, 4D-22, 4D-24 / with socket holder

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles (double hex, avec support de rangement) HD410, le numéro d'article est le suivant: HD410.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HD410.

Assistance technique