Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
700AD
Tool set and tool box only | Ensemble d'outils | Tool set type | Type portable à double ouverture | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 410×220×195 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 56 | Case color | Vert | Insertion Angle(mm) | 12.7 |
Mass(g) | 11900 | Product Type | For Auto Mechanic | Cardboard dimensions(W×D×Hmm) | 464×240×345 |
Case Weight(g) | 4600 | Supplementary explanation | With tray. Case only can also be purchased. | Set Content 1 | Sockets (6-point): 4S-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 |
Set Content 2 | Plug Socket (Hexagonal with Magnet): 4P-16, 20.8 | Set Content 3 | Ratchet Handle (Holder Type): RH40K | Set Content 4 | Extension Bar: 320 (75 mm), 321 (150 mm) |
Set Content 5 | Long Wrench Set: 45M (LS-5.507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417) | Set Content 6 | Long Mechanic Offset Wrench (45° x 10°): M44-0810, 1012, 1214, 1417, 1921, 2224) | Set Content 7 | Short Offset Wrench (45°): M46-1012 |
Set Content 8 | Flare nut wrench: M26-1012 | Set Content 9 | Monkey Wrench (gradated): MW-300 | Set Content 10 | Longnose pliers: RP-150 |
Set Content 11 | Combination Pliers: CP-200 | Set Content 12 | Heavy Duty Nippers: KN-150 | Set Content 13 | Power Screwdriver (Through): PMD-075, 100, PPD-001, 002, 003 |
Set Content 14 | Power Stubby Screwdriver: PSD-M2, P2) | Set Content 15 | Through Type Screwdriver: YMD-150 | Set Content 16 | Black Shaft Hammer: BH-10 (1 Pound) |
Set Content 17 | Brake Shoe Tool: BST-110 | Set Content 18 | Flat chisel: FC165 (19×165 mm) | Set Content 19 | Stainless Steel Scraper: SSC-22 |
Set Content 20 | Center Punch: CP125 (125 mm) | Set Content 21 | Long Ball Point L Type Wrench Set: BL900 (BL-1.5, 02, 2.5, 03, 04, 05, 06, 08, 10) | Set Content 22 | Tool case: 2215 |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils 700AD, le numéro d'article est le suivant: 700AD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 700AD.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles