Ensemble d'outils 700A

Ensemble d'outils 700A

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Détails du produit:

Référence fabricant: 700A

Marque: MAEDAKINNZOKU

Prix: 461.57

Délai de livraison: 10 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

700A

Référence pièce
700A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

461.57 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Ensemble d'outils Tool set type Type portable à double ouverture Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 410×220×170
Set Content(Point) 39 Case color Vert Insertion Angle(mm) 12.7
Mass(g) 9200 Product Type For Auto Mechanic Cardboard dimensions(W×D×Hmm) 464×240×330
Case Weight(g) 4000 Supplementary explanation With tray (top shelf only). Case only can also be purchased. Set Content 1 Sockets (6-point): 4S-10, 12, 13, 14
Set Content 2 Sockets (12-point): 4D-17, 19, 21, 22, 24 Set Content 3 Plug Socket (Hexagonal with Magnet): 4P-16, 20.8 Set Content 4 Ratchet Handle: 371
Set Content 5 Ball joint: BJ40 Set Content 6 Extension Bar: 321 (150 mm) Set Content 7 Long Wrench Set: 45M (LS-5.507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417)
Set Content 8 Long Mechanic Offset Wrench (45°×10°): M44-1012, 1417, 1921, 2224 Set Content 9 Monkey Wrench (gradated): MW-250 Set Content 10 Longnose pliers: RP-150
Set Content 11 Combination Pliers: CP-200 Set Content 12 Heavy Duty Nippers: KN-150 Set Content 13 Piercing Screwdriver: KMD-100, KPD-001, 002, 003
Set Content 14 Stubby Screwdriver: SD-M, P Set Content 15 Through Type Screwdriver: YMD-150 Set Content 16 Combination Hammer: BHC-10 (1 Pound)
Set Content 17 Brake Shoe Tool: BST-110 Set Content 18 Scraper Knife: SCN 160 (25 x 160 mm) Set Content 19 Tool case: 2205

Assistance technique