• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Douille profonde (hexagonale) 3SB-L

Douille profonde (hexagonale) 3SB-L

Inch-size socket for hand tools for hex bolts and nuts.
[Features]
· Hex subtense with good access to hexagon bolts and nuts.
· Demonstrates power in tightening nuts in deep areas and protruding bolts/nuts.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3SB-08L
3SB-10L
3SB-11L
3SB-12L
3SB-14L
3SB-16L
3SB-17L
3SB-18L
3SB-19L
3SB-20L
3SB-22L
3SB-24L
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat dimension (S Measurement)
(inch)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

14.84 €

3 jours 1/41/410.01754.540

14.84 €

3 jours 5/165/1611.7176740

14.91 €

3 jours 11/3211/3213.2178750

14.91 €

3 jours 3/83/814.0178850

14.94 €

3 jours 7/167/1615.7179955

15.49 €

3 jours 1/21/218.518.591070

15.49 €

3 jours 17/3217/3219.519.5101170

15.53 €

3 jours 9/169/162020101175

15.56 €

3 jours 19/3219/322121101180

15.86 €

3 jours 5/85/82222111480

15.93 €

3 jours 11/1611/162424131490

16.26 €

3 jours 3/43/42626131695

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 54

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique