Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HS310
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 6 / 7 / 8 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Mass(g) | 540 | Set Content 1 | 3S-06, 3S-07, 3S-08, 3S-10, 3S-12, 3S-13, 3S-14, 3S-17, 3S-19, 3S-21 / with Socket Holder |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles (hex, avec support de rangement) HS310, le numéro d'article est le suivant: HS310.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HS310.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles