Jeu de douilles (hex, avec support de rangement) HSB312

Jeu de douilles (hex, avec support de rangement) HSB312
  • Remise sur volume
12-piece inch-size socket set for hand tools used for tightening and loosening hex bolts and nuts. With a socket holder. Insertion angle: 9.5 mm, shape: hexagon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HSB312

Référence pièce
HSB312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

108.28 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5 Socket shape 6 Sq.
Width across flat dimension (S Measurement) 9/16 / 7/16 / 1/2 / 17/32 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 5/16 / 11/32 / 3/8 / 1/4 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Mass(g) 490
Set Content 1 3SB-08, 3SB-10, 3SB-11, 3SB-12, 3SB-14, 3SB-16, 3SB-17, 3SB-18, 3SB-19, 3SB-20, 3SB-22, 3SB-24 / With Socket Holder

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles (hex, avec support de rangement) HSB312, le numéro d'article est le suivant: HSB312.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HSB312.

Assistance technique