Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HS406
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Mass(g) | 430 | Set Content 1 | 4S-10, 4S-12, 4S-13, 4S-14, 4S-17, 4S-19 / with socket holder |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles (hex, avec support de rangement) HS406, le numéro d'article est le suivant: HS406.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HS406.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles