Jeu de douilles (hex, avec support de rangement) HS410

Jeu de douilles (hex, avec support de rangement) HS410

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
10-piece socket hand tool set for tightening/loosening hexagonal bolts/nuts.
[Features]
· Insertion angle: 12.7 mm, shape: hexagon (with socket holder).
· Hexagonal subtense design which can firmly access hex bolts and nuts.
· By minimizing subtense tolerance, rattling when inserting the bolt/nut has been decreased, increasing tightening efficiency.
· Demonstrates good and safe operability.
· A socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HS410

Référence pièce
HS410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

96.17 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 850 Set Content 1 4S-08, 4S-10, 4S-12, 4S-13, 4S-14, 4S-17, 4S-19, 4S-21, 4S-22, 4S-24 / with socket holder

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles (hex, avec support de rangement) HS410, le numéro d'article est le suivant: HS410.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HS410.

Assistance technique