Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1800M
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail manuel / pièce de raccordement pour le type de travail manuel | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Hexagone / pièces de raccordement | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Ratchet Handle Full Length Type | Standard | Ratchet Mechanism | Cam type | Number of Ratchet Teeth | 30 |
Mass(g) | 1200 | Set Content 1 | Socket (Hexagon): 2S-04, 2S-05, 2S-5.5, 2S-06, 2S-07, 2S-08, 2S-09, 2S-10, 2S-11, 2S-12, 2S-13, 2S-14 / Ratchet Handle: RH20 / Spinner Handle: 111 / T-Shaped Slide Handle: SL20 / Screwdriver Type Handle: 115 / Extension Bar: 206 (50 mm), 207 (150 mm) / Universal Joint: 108 / Metal Case: MC2085 |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 1800M, le numéro d'article est le suivant: 1800M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1800M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles