Ensemble clé-douilles 1500 (Numéros de référence)

Ensemble clé-douilles 1500
Inch-size deluxe socket wrench set with carefully selected tools necessary for the maintenance of industrial machinery, automobiles, etc.
[Features]
· A mixed set of standard, deep and hex types.
· With 15 sockets and 4 handles.
· For manual operation.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, increasing usability.
· 12.7 mm drive. With 15 sockets and 4 handles.
· Imperial size socket wrench set, deluxe type.
[Applications]
· Ideal for servicing automobile and industrial machines made outside Japan.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1500

Référence pièce
1500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

229.68 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail manuel / pièce de raccordement pour le type de travail manuel Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Hexagonal / double hexagonal / pièces de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 9/16 / 7/16 / 1/2 / 17/32 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 13/16 / 7/8 / 5/16 / 3/8 / 1/4 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 18 Mass(g) 4200
Set Content 1 Socket (Hexagon): 3SB-08, 3SB-10, 3SB-12 / Socket (Double Hex): 3DB-14, 3DB-16, 3DB-17, 3DB-18, 3DB-19, 3DB-20, 3DB-22, 3DB-24, 3DB-26, 3DB-28 / Ratchet Handle: 271 / Spinner Handle: 231 / T-Shaped Slide Handle: SL30 / Speeder: 204 / Extension Bar: 305 (75 mm), 306 (150 mm), 307 (300 mm) / Universal Joint: 208 / Metal Case: MC713N

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 1500, le numéro d'article est le suivant: 1500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1500.

Assistance technique