Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
760MS
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail manuel / pièce de raccordement pour le type de travail manuel | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Hexagone / pièces de raccordement | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Ratchet Mechanism | Cam type | Number of Ratchet Teeth | 30 | Mass(g) | 3800 |
Set Content 1 | Socket (Hexagon): 4S-10, 4S-12, 4S-13, 4S-14, 4S-17, 4S-19, 4S-21, 4S-22, 4S-24, 4S-26, 4S-27, 4S-30, 4S-32 / Ratchet Handle (Hold Type): RH40K / Spinner Handle: 211 / Extension Bar: 321 (150 mm) / Ball Joint: BJ40 / Metal Case: MC750N |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 760MS, le numéro d'article est le suivant: 760MS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 760MS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles