• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ensemble clé-douilles 750MS

Ensemble clé-douilles 750MS

A carefully selected tool essential for the maintenance of industrial machinery and automobiles, etc.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

750MS

Référence pièce
750MS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Set Content 1

173.78 €

3 jours 3500Socket (Hexagon): 4S-08, 4S-10, 4S-11, 4S-12, 4S-13, 4S-14, 4S-17, 4S-19, 4S-21, 4S-22, 4S-24, 4S-26, 4S-27 / Ratchet Handle (Hold Type): RH40K / Spinner Handle: 211 / Extension Bar: 321 (150 mm) / Ball Joint: BJ40 / Crossbar: 110 / Metal Case: MC750N

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork/joint for handwork type Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Hexagon/Joints Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 26 / 27 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Ratchet Mechanism Cam type Number of Ratchet Teeth 30

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 750MS, le numéro d'article est le suivant: 750MS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 750MS.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique