Ensemble clé-douilles 200MS

Ensemble clé-douilles 200MS
  • Remise sur volume
Socket wrench set with 19.0 mm insertion.
[Features]
· Hex type.
· Ideal for industrial machinery and automobile maintenance.
· For manual use with 8 sockets and 4 handles.
· A standard set of socket wrenches with built-in hex sockets in a metal case.
[Applications]
· Ideal for the maintenance of large machinery, vehicles, civil engineering and plants.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

200MS

Référence pièce
200MS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

478.91 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 26 / 29 / 32 / 46 / 50 / 35 / 41 / 38 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 24 Mass(g) 12100
Set Content 1 Socket (Hexagon): 6S-26, 6S-29, 6S-32, 6S-35, 6S-38, 6S-41, 6S-46, 6S-50 / Ratchet Handle: 471 / T-Shaped Slide Handle: 205 / Extension Bar: 610 (200 mm), 611 (400 mm) / Metal Case: MC200M

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 200MS, le numéro d'article est le suivant: 200MS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 200MS.

Assistance technique