Ensemble clé-douilles 250MISO

Ensemble clé-douilles 250MISO
  • Remise sur volume
A deluxe full socket wrench set ideal for plant maintenance work.
[Features]
· 25.4 mm drive.
· 5 handles, 12 sockets.
· A deluxe set.
· For manual operation.
· A full deluxe set of socket wrenches with built-in sockets and handles in a metal case.
[Applications]
· Ideal for plant maintenance, large machine and vehicle maintenance, and civil engineering maintenance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

250MISO

Référence pièce
250MISO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,538.64 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 32 / 36 / 46 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 41 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1
Mass(g) 39000 Set Content 1 Socket (Double Hex): 8D-32, 8D-36, 8D-41, 8D-46, 8D-50, 8D-55, 8D-60, 8D-65, 8D-70, 8D-75, 8D-80, 8D-85 / Ratchet Head: 572 / Sliding Head: 416 / Extension Bar: 612 (150 mm), 613 (400 mm) / Crossbar: 113 / Metal Case: MC250

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 250MISO, le numéro d'article est le suivant: 250MISO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 250MISO.

Assistance technique