Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3AEX-08L100 |
3AEX-13L100 |
3AEX-14L100 |
3AEX-15L100 |
3AEX-16L100 |
3AEX-17L100 |
3AEX-18L100 |
3AEX-19L100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 8 | 13 | 13 | 6 | 8 | 75 | |
28.21 € | 1 | 9 jours | 13 | 20 | 20 | 9 | 12 | 130 | ||
28.26 € | 1 | Disponible | 9 jours | 14 | 21 | 21 | 10 | 12 | 135 | |
29.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 15 | 22 | 22 | 10 | 14.3 | 160 | |
29.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 16 | 24 | 24 | 11 | 14.3 | 175 | |
29.29 € | 1 | Disponible | 9 jours | 17 | 25.0 | 25 | 11 | 14.3 | 180 | |
32.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 18 | 26 | 26 | 13 | 14.3 | 185 | |
32.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 19 | 27 | 27 | 13 | 14.3 | 190 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles