Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3AEX-06L250 |
3AEX-07L250 |
3AEX-10L250 |
3AEX-12L250 |
3AEX-13L250 |
3AEX-14L250 |
3AEX-15L250 |
3AEX-16L250 |
3AEX-17L250 |
3AEX-18L250 |
3AEX-19L250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.98 € | 1 | 9 jours | 6 | 10.0 | 19 | 5 | 8 | 138 | ||
31.00 € | 1 | 9 jours | 7 | 11.5 | 19 | 6 | 8 | 140 | ||
32.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 15.5 | 19 | 8 | 10 | 185 | ||
33.02 € | 1 | 8 jours | 12 | 19 | 19 | 9 | 12 | 260 | ||
33.05 € | 1 | 8 jours | 13 | 20 | 20 | 9 | 12 | 265 | ||
33.10 € | 1 | 9 jours | 14 | 21 | 21 | 10 | 12 | 270 | ||
35.03 € | 1 | 9 jours | 15 | 22 | 22 | 10 | 14.3 | 335 | ||
35.17 € | 1 | 9 jours | 16 | 24 | 24 | 11 | 14.3 | 350 | ||
35.22 € | 1 | 8 jours | 17 | 25.0 | 25 | 11 | 14.3 | 355 | ||
37.85 € | 1 | 9 jours | 18 | 26 | 26 | 13 | 14.3 | 360 | ||
37.89 € | 1 | 5 jours | 19 | 27 | 27 | 13 | 14.3 | 365 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 250 |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles