• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Douille rallonge pour clés à impact 4AEX-L200

Douille rallonge pour clés à impact 4AEX-L200

An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts.
[Features]
· 12.7 mm drive.
· For impact wrenches and power tools.
· 4 types are available, from 100 mm to 250 mm in total length.
· For improving workability in production lines. It is ideal for tightening/loosening bolts and nuts located in deep or narrow places.
· It has been made lightweight by optimizing the diameter of the shaft according to the size.
· Uses a light and easy to carry resin case with emphasis on function and design.
[Applications]
· For assembly and maintenance of production lines, machines and maintenance of automobiles and motorcycles.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4AEX-10L200
4AEX-12L200
4AEX-13L200
4AEX-14L200
4AEX-15L200
4AEX-16L200
4AEX-17L200
4AEX-18L200
4AEX-19L200
4AEX-21L200
4AEX-22L200
4AEX-24L200
4AEX-26L200
4AEX-27L200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

27.34 €

3 jours 101625912245

28.13 €

3 jours 1219.5251114305

28.16 €

3 jours 1321251114310

28.20 €

3 jours 1422251214315

29.13 €

3 jours 1523.0251214330

29.16 €

3 jours 1624251214335

29.57 €

3 jours 1726261316395

30.91 €

3 jours 1827271316405

30.98 €

3 jours 1928281416415

32.52 €

3 jours 2130.530.51516420

33.08 €

3 jours 2232321516425

34.09 €

3 jours 2434.534.51616440

34.71 €

3 jours 2637371816455

35.58 €

3 jours 2738381816460

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For Impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 200

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique