Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6AH-14H |
6AH-17H |
6AH-19H |
6AH-22H |
6AH-24H |
6AH-27H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons (mm) | Mass (g) | Set Content 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.84 € | 1 | 5 jours | 14 | 18.5 | 384 | Socket: 6AH-S21 / Bit: BIT21-14 | ||
43.26 € | 1 | 9 jours | 17 | 19.5 | 396 | Socket: 6AH-S21 / Bit: BIT21-17 | ||
46.98 € | 1 | 9 jours | 19 | 19.5 | 406 | Socket: 6AH-S21 / Bit: BIT21-19 | ||
47.65 € | 1 | 9 jours | 22 | 20 | 423 | Socket: 6AH-S21 / Bit: BIT21-22 | ||
50.36 € | 1 | 9 jours | 24 | 20 | 436 | Socket: 6AH-S21 / Bit: BIT21-24 | ||
55.18 € | 1 | 9 jours | 27 | 20 | 454 | Socket: 6AH-S21 / Bit: BIT21-27 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 | Overall length (L dimension)(mm) | 75 |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles