Douille très longue pour clés à impact 4NV-L150

Douille très longue pour clés à impact 4NV-L150
  • Remise sur volume
An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts.
[Features]
· It is a super long type with total length of 150 mm that can access hexagon bolts in deep and narrow places.
· It exerts power in tightening/loosening protruded bolt nuts.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of large machines as well as automobile, motorcycle, and bicycle maintenance work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4NV-12L150
4NV-13L150
4NV-14L150
4NV-17L150
4NV-19L150
4NV-21L150
4NV-22L150
4NV-24L150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

44.93 €

1 Disponible 9 jours 1218252010270

45.35 €

1 Disponible 9 jours 1319252010317

45.50 €

1 Disponible 5 jours 1420252011334

47.67 €

1 Disponible 5 jours 1724.5262414426

48.41 €

1 Disponible 5 jours 1927282416509

49.88 €

1 Disponible 9 jours 2128.528.52418522

50.31 €

1 Disponible 9 jours 2230.530.52518569

51.32 €

1 Disponible 5 jours 2433.533.52520683

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 150

Assistance technique