Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8NV-41L150 |
8NV-46L150 |
8NV-50L150 |
8NV-55L150 |
8NV-60L150 |
8NV-65L150 |
8NV-70L150 |
8NV-75L150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.21 € | 1 | 9 jours | 41 | 59 | 59 | 33 | 35 | 1480 | ||
119.33 € | 1 | 5 jours | 46 | 66 | 66 | 33 | 35 | 1638 | ||
135.37 € | 1 | 9 jours | 50 | 74 | 74 | 35 | 38 | 1636 | ||
163.24 € | 1 | 9 jours | 55 | 80 | 80 | 40 | 41 | 1881 | ||
168.16 € | 1 | 8 jours | 60 | 86 | 86 | 43 | 41 | 2704 | ||
193.13 € | 1 | 9 jours | 65 | 93 | 93 | 47 | 43 | 2921 | ||
220.88 € | 1 | 5 jours | 70 | 100 | 100 | 49 | 46 | 3478 | ||
243.64 € | 1 | 9 jours | 75 | 104 | 104 | 51 | 49 | 3728 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1 | Overall length (L dimension)(mm) | 150 |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles