• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clé dynamométrique en forme de clé à fourche simple

Clé dynamométrique en forme de clé à fourche simple
Dedicated torque wrench for tightening flare nuts.
[Features]
· Standard tightening torque is set in advance for the new refrigerant's flare pipe coupling and flare nut.
* The torque value setting cannot be changed.
· When it reaches the set torque value, there will be a "clicking" sound or light "shock" to the hand.
[Applications]
· For tightening flare tube fittings and flare nuts on room air-conditioners, cooling machines, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSP16-17
TSP38-22
TSP55-26
TSP75-29
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Torque Performance
(N▪m)
Dimensions: T
(mm)
Dimensions: s
(mm)
Dimensions: D
(mm)

72.66 €

1 9 jours 220370167.61736.5

86.37 €

1 9 jours 230410388.52246.5

95.42 €

1 5 jours 286540559.72655.0

111.95 €

1 9 jours 292570759.72962.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Type à fonction simple Head Replaceable N/A Load direction Gauche / droite
Torque Precision(±%) 4 Set / Single Item Single Item Main body: option Main Body
Accessory Configuration Certificate (With Traceability Flow Chart), Instruction Manual

Assistance technique