Référence fabricant: RDS32
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 95.42 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RDS32
Tip standards | Combinaison | Tip size / Phillips (+) | N° 1 / N° 2 / N° 3 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 / 8 / 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Shaft type | Carré | Magnet | Disponible |
Grip Type | Résine | Width across flat dimension(mm) | 6.35 | Weight(g) | 1020 |
Set Content | Ratchet Screwdriver (RD), Ratchet Stubby Screwdriver (RSD), Bit Holder (RDBH-060 <60 mm>, 140 <140 mm>, 210 <210 mm>), Screwdriver & Adapter Bit Set (BTPM10S), Hex Bit Set (BTH10S), T Type Torx Bit Set |
Specifications | Magnetic (Bit Holder), with PE Case |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble tournevis à cliquet et douilles RDS32, le numéro d'article est le suivant: RDS32.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RDS32.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles